ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

脚止め金具(ステンレス)

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:1日目

【特長】・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています・金具の開口部の部分が六...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

A(mm)

適合アジャスターねじ寸法

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
13.0
M8
35.000
161-0035
ステンレス(SUS304相当)
1個
17.0
M10
34.000
161-0036
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
1日目
900円
( 990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています
・金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください
・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています
・表面処理:パシペート
【用途】
・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚止め金具(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚止め金具(ステンレス)
軽防振用底部ラバー付(ステンレス)
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製
ステンレスアジャスト脚 K-1794
スベリ止め付アジャスター JAP型
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 アジャスタパッド 底面ニトリルゴム ロータリータイプ
メーカーDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHタキゲン製造Jmecミスミ
通常価格900円4,911円1,565円 -996円 -502円 -1,110円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
B(mm)35-----
C(mm)70-----
材質2表面処理:パシペート台座:ステンレス(SUS304相当鋼板)台座:スチール(SS圧延鋼板)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト