ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgf

通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプです【材質】・ねじ:ステンレス(SUS304相...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-16-100S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-16-100Sの仕様・寸法情報

ねじ寸法
M16
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kgf)
500
全高(mm)
128
台座径(mm)
75
質量(g)
320.000
トラスココード
228-9419
材質1
ねじ:ステンレス(SUS304相当)

型番リスト

表示件数
型番
N-16-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450円
( 3,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプです
【材質】
・ねじ:ステンレス(SUS304相当)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgfの型番N-16-100Sのページです。 型番N-16-100Sに関する仕様情報を記載しております。
アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgfのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgf
軽防振用底部ラバー付(ステンレス)
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(樹脂カバー付)
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(足止めプレート付)
メーカーDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,450円4,911円1,565円 -606円 -810円 -699円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ寸法M16M16M12---
ねじ長さ(mm)100100----
許容荷重(kgf)500700500---
全高(mm)128127.0----
台座径(mm)756050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました