ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製

通常単価(税別)
1,565円~1,601円
税込単価
1,722円~1,761円
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません・ボルト底部に+の矢打を施してありますので...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ長さ(mm)

全高(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
123.0
4570038230459
190.000
160-9839
1個
120
143.0
-
205.000
160-9841
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565円
( 1,722円 )
1日目
1,601円
( 1,761円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません
・ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です
・台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです
【用途】
・事務機器等に適しています
【材質】
・ねじ:スチール(SS400相当)
・台座:スチール(SS圧延鋼板)
・底部:クロロプレンゴム(硬度80°±5°)/黒
・表面処理:三価黒クロメート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製
軽防振用底部ラバー付(ステンレス)
アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgf
脚止め金具(ステンレス)
アジャスタ 軽防振用 底部ラバー付 D/RCR/REP/RSIシリーズ
防振フットジャッキ
メーカーDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHダイワアドテック(旧大和螺子)ナベヤ
通常価格1,565円-4,911円3,450円900円616円 -1,349円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ寸法M12M16M16---
許容荷重(kgf)500700500---
台座径(mm)506075---
材質1ねじ:スチール(SS400相当)ねじ:ステンレス(SUS304相当)ねじ:ステンレス(SUS304相当)---
材質2台座:スチール(SS圧延鋼板)台座:ステンレス(SUS304相当鋼板)-表面処理:パシペート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト