ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽防振用底部ラバー付(ステンレス)

通常単価(税別)
4,911円
税込単価
5,402円
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません・ボルト底部に+の矢打を施してありますので...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RCR-16-100S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RCR-16-100Sの仕様・寸法情報

ねじ寸法
M16
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kgf)
700
全高(mm)
127.0
台座径(mm)
60
質量(g)
330.000
トラスココード
160-9820
材質1
ねじ:ステンレス(SUS304相当)
材質2
台座:ステンレス(SUS304相当鋼板)
材質3
底部:クロロプレンゴム(硬度80°±5°)/黒
材質4
表面処理:パシペート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RCR-16-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,911円
( 5,402円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません
・ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です
・台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです
【用途】
・事務機器等に適しています
【材質】
・ねじ:ステンレス(SUS304相当)
・台座:ステンレス(SUS304相当鋼板)
・底部:クロロプレンゴム(硬度80°±5°)/黒
・表面処理:パシペート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽防振用底部ラバー付(ステンレス)の型番RCR-16-100Sのページです。 型番RCR-16-100Sに関する仕様情報を記載しております。
軽防振用底部ラバー付(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽防振用底部ラバー付(ステンレス)
アジャスターボルト(ステンレス) 標準用 500kgf
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト(300~700kgfタイプ) スチール製
アジャスタ 軽防振用 底部ラバー付 D/RCR/REP/RSIシリーズ
防振フットジャッキ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
メーカーDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHDAIWA ADTECHダイワアドテック(旧大和螺子)ナベヤ大野ゴム工業
通常価格4,911円3,450円1,565円 -616円 -1,349円 -434円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ寸法M16M16M12---
ねじ長さ(mm)100100----
許容荷重(kgf)700500500---
全高(mm)127.0128----
台座径(mm)607550---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました