ファクトリーサプライ用品技術窓口

FBM-205 ウエルドフィルターユニット

通常単価(税別)
1,060,633
税込単価
1,166,696
通常出荷日:2日目

【特長】・アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます【用途】・溶接作業...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4945831024633
  • トラスココード
    263-7230
  • フィルター
    高効率フィルター
  • 吸込口径(mm)
    150
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    2.2
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    78
  • 電源(V)
    200
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 吐出口径(mm)
    150
  • 付属品
    スパークプロテクションフィルター
  • 本体寸法(mm)奥行
    800
  • 本体寸法(mm)高さ
    1307
  • 本体寸法(mm)幅
    1408
  • ちり落とし方式
    エアブロー方式
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    192000
  • 吸引力([[M3]]/min)
    102000
  • 適合集じん機
    FBM-206
  • 質量(g)
    132000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FBM205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FBM205の仕様・寸法情報

材質1
スチール
JANコード
4945831024633
トラスココード
263-7230
フィルター
高効率フィルター
吸込口径(mm)
150
周波数(Hz)
50
出力(kW)(50/60Hz)
2.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78
電源(V)
200
電源コード長さ(m)
5
吐出口径(mm)
150
付属品
スパークプロテクションフィルター
本体寸法(mm)奥行
800
本体寸法(mm)高さ
1307
本体寸法(mm)幅
1408
ちり落とし方式
エアブロー方式
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
192000
吸引力([[M3]]/min)
102000
適合集じん機
FBM-206
質量(g)
132000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBM205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060,633
( 1,166,696 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます
【用途】
・溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収
【材質】
・スチール
・ヒューム回収用アーム3m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBM-205 ウエルドフィルターユニットの型番FBM205のページです。 型番FBM205に関する仕様情報を記載しております。
FBM-205 ウエルドフィルターユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBM-205 ウエルドフィルターユニット
FBM-206 ウエルドフィルターユニット
FBM-106 ウエルドフィルターユニット
FBM-105 ウエルドフィルターユニット
テレスコピック1.6mアーム(MF)
FCN用標準フィルター
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションアマノ
通常価格1,060,6331,060,633830,829830,829137,56326,043
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目8日目
材質1スチールスチールスチールスチール--
JANコード49458310246334945831024640494583102462649458310246194945831021779-
トラスココード263-7230263-7232263-7231263-7233389-7453-
フィルター高効率フィルター高効率フィルター高効率フィルター高効率フィルター--
吸込口径(mm)150150150---

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト