ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然アルコール除菌ウエットタオル【100個入り】

通常単価(税別)
381
税込単価
419
通常出荷日:5日目

【特長】・アップルフェノン、緑茶エキス配合で除菌、抗菌、消臭効果があります・天然アルコール(植物由来原...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    123×180
  • タイプ
    本体/アルコール
  • 箱入数
    24
  • 入数(枚)
    100
  • JANコード
    4972453417772
  • 質量(g)
    324.000
  • トラスココード
    560-8078
  • 材質1
    シート:不織布
  • 材質2
    含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00-1276
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

00-1276の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
123×180
タイプ
本体/アルコール
箱入数
24
入数(枚)
100
JANコード
4972453417772
質量(g)
324.000
トラスココード
560-8078
材質1
シート:不織布
材質2
含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
00-1276
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381
( 419 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アップルフェノン、緑茶エキス配合で除菌、抗菌、消臭効果があります
・天然アルコール(植物由来原料使用)を厚手の不織布にふくませた使いやすいウエットタオルです
・乾燥しにくい丸筒容器と新取り出し口採用でスムーズに取り出せます
・安心安全な日本製です
【用途】
・お食事前、ご帰宅時の手の除菌に
・食卓等の清掃、除菌に
・身の周りの物の除菌に
・手、指の清拭に
・部屋の中の気になる除菌、清拭に
【材質】
・シート:不織布
・含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然アルコール除菌ウエットタオルの型番00-1276のページです。 型番00-1276に関する仕様情報を記載しております。
天然アルコール除菌ウエットタオルのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト