ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイリーン スポンジたわし【10個入り】

通常単価(税別)
5,169円
税込単価
5,686円
通常出荷日:1日目

【特長】・表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します【用途...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    60×140
  • 横(mm)
    60
  • 厚さ(mm)
    45
  • 縦(mm)
    140
  • 質量(g)
    141.000
  • 材質1
    ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
4023103124776
390-2274
1パック

10個入り

ブルー
4023103124783
390-2279
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,169円
( 5,686円 )
1日目
5,169円
( 5,686円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します
【用途】
・トイレ・浴槽清掃用
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイリーン スポンジたわしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイリーン スポンジたわし
折りたたみ式簡易ベッド
IRIS 硬質3つ折りマットレス
IRIS エアベッド
サバイバルシート
IRIS 硬質6つ折りマットレス
メーカーVILEDAアーテックアイリスオーヤマアイリスオーヤマKAKURI(角利産業)アイリスオーヤマ
通常価格5,169円16,471円 -6,287円3,303円533円5,599円
通常出荷日1日目5日目9日目1日目在庫品1日目6日目
シートサイズ(mm)60×140-----
横(mm)60-----
厚さ(mm)45-----
縦(mm)140-----
質量(g)141.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト