ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器

通常単価(税別)
4,520円
税込単価
4,972円
通常出荷日:1日目

【特長】・単3形、単4形ニッケル電池・水素電池を1個から4個まで充電が可能です。・単3形、単4形の混合...

詳細を確認
  • タイプ
    単3
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    131
  • 最大充電本数
    4
  • 電圧(V)
    1.2
  • 幅(mm)
    69
  • 付属電池
    単3 4個
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4976680158309
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    788-6047
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FCT344FXJHC-FX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FCT344FXJHC-FXの仕様・寸法情報

タイプ
単3
奥行(mm)
32
高さ(mm)
131
最大充電本数
4
電圧(V)
1.2
幅(mm)
69
付属電池
単3 4個
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4976680158309
質量(g)
220.000
トラスココード
788-6047
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCT344FXJHC-FX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520円
( 4,972円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3形、単4形ニッケル電池・水素電池を1個から4個まで充電が可能です。
・単3形、単4形の混合充電が可能です。
・単3形、単4形どちらでも1個から2個を充電する場合、倍速充電します。
・電池を1本ずつ診断し、充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)
・海外でも使用できます。(AC100~240V対応)
【用途】
・ゲーム機器
・シェーバー
・ストロボ
・デジカメ
・携帯充電器
・電動歯ブラシ
・ビューティ機器
【材質】
・ABS
【セット内容】
・充電器:FCT344F-JP(FX)
・高容量タイプ ニッケル水素電池(HR-3UTHC)単3×4個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器の型番FCT344FXJHC-FXのページです。 型番FCT344FXJHC-FXに関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)
急速充電器
リチウムコイン電池
ニッケル水素充電池
充電式IMPULSE(高容量)充電池
メーカーFDKFDKFDKFDKFDK東芝
通常価格4,520円1,394円 -2,885円 -601円 -1,105円 -1,448円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
タイプ単3単3形-リチウム--
奥行(mm)321631---
高さ(mm)131117130---
最大充電本数4-----
電圧(V)1.21.21.231.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました