ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチウムコイン電池【1~2個入り】

通常単価(税別)
601円~869円
税込単価
661円~956円
通常出荷日:1日目

【特長】・小型機器に対応する電池です。・使用推奨期限5年です。【用途】・時計に。・カメラに。・電卓に。...

詳細を確認
  • タイプ
    リチウム
  • 使用推奨期限(年)
    5
  • 電圧(V)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
CR1216
4976680789107
0.700
807-2430
1個
CR1220
4976680789206
0.800
440-0437
1個
CR1616
4976680789305
1.100
440-0453
1個
CR1620
4976680197155
1.200
440-0461
1個
CR1632
4976680262709
1.800
807-2432
1個
CR2016
4976680789404
1.700
440-0488
1個
CR2025
4976680789503
2.400
440-0496
1個
CR2032
4976680192105
6.400
807-2433
1パック

2個入り

CR2032
4976680789602
3.200
440-0500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目
869円
( 956円 )
1日目
601円
( 661円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器に対応する電池です。
・使用推奨期限5年です。
【用途】
・時計に。
・カメラに。
・電卓に。
・電子手帳に。
・ゲーム機に。
・その他小型機器に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムコイン電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムコイン電池
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)・急速充電器
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)
ニッケル水素充電池
急速充電器
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
メーカーFDKFDKFDKFDKFDKFENIXLIGHT
通常価格601円-4,520円1,394円 -1,105円 -2,885円 -1,669円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプリチウム単3単3形---
使用推奨期限(年)5-----
電圧(V)31.21.21.21.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト