17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッケル水素充電池(高容量タイプ)【2~4個入り】

通常単価(税別)
1,2402,258
税込単価
1,3642,484
通常出荷日:1日目

【特長】・1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です・-20℃でも使用可能です【用途】・ゲーム機...

詳細を確認
  • タイプ
    単3形
  • 奥行(mm)
    16
  • 高さ(mm)
    117
  • 電圧(V)
    1.2
  • 幅(mm)
    66
  • 容量(min./mAh)
    2450
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4976680289607
68.000
492-4541
1パック

2個入り

4976680289706
128.000
492-4550
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目
2,258
( 2,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です
・-20℃でも使用可能です
【用途】
・ゲーム機器
・シェーバー
・ストロボ
・デジカメ
・携帯充電器
・電動歯ブラシ
・ビューティー機器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素充電池(高容量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト