ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンガン乾電池【2~4個入り】

通常単価(税別)
567円~647円
税込単価
624円~712円
通常出荷日:1日目

【特長】・休み休み使うと電圧が回復するという特徴があります。

  • 電圧(V)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

使用推奨期限(年)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
単4
2
4976680110307
35.000
249-7306
1パック

4個入り

単3
2
4976680110109
72.000
249-7309
1パック

4個入り

単2
3
4976680106300
94.100
249-7310
1パック

2個入り

単1
3
4976680106102
196.000
249-7307
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
1日目
647円
( 712円 )
1日目
567円
( 624円 )
1日目
647円
( 712円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・休み休み使うと電圧が回復するという特徴があります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンガン乾電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンガン乾電池
アルカリ乾電池
アルカリ乾電池 ロングライフプラスタイプ
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ
アルカリボタン電池
酸化銀電池
メーカーFDKFDKFDKFDKFDKFDK
通常価格567円-671円547円 -715円 -512円 -780円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)1.51.51.51.51.51.55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト