17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池【2個入り】

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:1日目

【特長】・世界最高水準の性能で、あらゆるニーズに対応します【用途】・LEDライト、LEDランタンに・懐...

詳細を確認
  • タイプ
    単5
  • 使用推奨期限(年)
    2
  • 電圧(V)
    1.5
  • JANコード
    4976680298906
  • 質量(g)
    20.700
  • トラスココード
    868-1775

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LR1F-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LR1F-2Bの仕様・寸法情報

タイプ
単5
使用推奨期限(年)
2
電圧(V)
1.5
JANコード
4976680298906
質量(g)
20.700
トラスココード
868-1775

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR1F-2B
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界最高水準の性能で、あらゆるニーズに対応します
【用途】
・LEDライト、LEDランタンに
・懐中電灯に
・ラジオに
・携帯電話の充電器に
・リモコンに
・電動歯ブラシやウェットシェーバーに
・電子手帳に
・ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池の型番LR1F-2Bのページです。 型番LR1F-2Bに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池のレビュー
この商品のレビューはありません

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト