17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

急速充電器

通常単価(税別)
2,1093,342
税込単価
2,3203,676
通常出荷日:1日目

【特長】・単3形、単4形の混合充電が可能です・海外でも使用できます(AC100~240V対応)・単3形...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    130
  • 電圧(V)
    1.2
  • 幅(mm)
    68
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

充電時間

付属電池

グリーン購入法適合品

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
急速充電器
-
-
-
4976680158101
100.000
788-6039
1個
急速充電器(標準電池セット)
約2~5時間
単3 4個
適合
4976680158200
210.000
788-6055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,109
( 2,320 )
1日目
3,342
( 3,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3形、単4形の混合充電が可能です
・海外でも使用できます(AC100~240V対応)
・単3形、単4形どちらでも1個から2個を充電する場合、倍速充電します
・電池を1本ずつ診断し、充電します(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします)
【用途】
・ゲーム機器
・シェーバー
・ストロボ
・デジカメ
・携帯充電器
・電動歯ブラシ
・ビューティ機器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト