ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池 プレミアムタイプ【2~20個入り】

通常単価(税別)
715円~2,106円
税込単価
787円~2,317円
通常出荷日:1日目

【特長】・ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。・液漏れ保障付...

詳細を確認
  • 使用推奨期限(年)
    10
  • 電圧(V)
    1.5
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
単4
4976680273057
22.000
216-0555
1パック

2個入り

単4
4976680273156
44.000
216-0547
1パック

4個入り

単4
4976680273453
89.000
216-0549
1パック

8個入り

単4
4976680273552
134.000
216-0553
1パック

12個入り

単3
4976680250409
46.000
216-0544
1パック

2個入り

単3
4976680272456
92.000
216-0541
1パック

4個入り

単3
4976680272753
186.000
216-0539
1パック

8個入り

単3
4976680272852
279.000
216-2030
1パック

12個入り

単3
4976680272951
465.000
216-0551
1パック

20個入り

単2
4976680272050
134.000
217-8305
1パック

2個入り

単2
4976680272159
270.000
216-0545
1パック

4個入り

単2
4976680272258
405.000
216-0554
1パック

6個入り

単1
4976680271756
268.000
216-2034
1パック

2個入り

単1
4976680271855
540.000
216-0552
1パック

4個入り

単1
4976680271954
810.000
216-0540
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715円
( 787円 )
1日目
1,058円
( 1,164円 )
1日目
1,485円
( 1,634円 )
1日目
1,713円
( 1,884円 )
1日目
715円
( 787円 )
1日目
1,058円
( 1,164円 )
1日目
1,485円
( 1,634円 )
1日目
1,713円
( 1,884円 )
1日目
2,106円
( 2,317円 )
1日目
847円
( 932円 )
1日目
1,053円
( 1,158円 )
1日目
1,375円
( 1,513円 )
1日目
1,035円
( 1,139円 )
1日目
1,421円
( 1,563円 )
1日目
1,808円
( 1,989円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
・液漏れ保障付です。
・抗菌ラベルを採用しています。
・使用推奨期限10年です。
【用途】
・大電流機器から小電流機器、すべての機器に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池 プレミアムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ
アルカリ乾電池 ロングライフプラスタイプ
アルカリ電池 HighPower
アルカリ乾電池
アルカリボタン電池
アルカリボタン電池 1.5V
メーカーFDKFDKFDKFDKFDKFDK
通常価格715円-547円 -655円 -671円512円 -512円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用推奨期限(年)101010222
電圧(V)1.51.51.51.51.51.5
グリーン購入法適合品適合適合適合---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト