17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター騒音吸収 耳栓【2個入り】

通常単価(税別)
2,205
税込単価
2,426
通常出荷日:1日目

【特長】・特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します...

詳細を確認
  • NRR値(dB)
    16
  • コード
  • サイズ
    M+L
  • SNR値(dB)
    24
  • ケース
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)

ご注意

  • フィルターは1組だけがLサイズにセットされています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
睡眠用
透明
8720135426330
256-0782
1パック

2個入り

重工業用
蛍光イエロー
8720135426354
206-9814
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205
( 2,426 )
1日目
2,205
( 2,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します
・会話はしっかりと聞き取ることができます
・フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます
・持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています
・M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です
・洗って何度でも使用可能です
・110dBまでの騒音環境で
【材質】
・熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)

ご注意

  • フィルターは1組だけがLサイズにセットされています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター騒音吸収 耳栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター騒音吸収 耳栓
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)
PELTOR(TM) 騒音制御型耳栓 EEP-100-EU
耳栓
耳栓(1組)
メーカーCRESCENDOスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントーヨーセフティーエスコ
通常価格2,2055,8525,357 -40,952774176
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
NRR値(dB)16-----
コード-----
サイズM+L-----
SNR値(dB)24-----
ケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト