ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトアルミニライト

通常単価(税別)
1,613円~2,022円
税込単価
1,774円~2,224円
通常出荷日:1日目

【特長】・堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです・強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    27
  • 最大点灯時間(h)
    2(強)/5(弱)
  • 保護等級
    IPX4
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

電源

明るさ(lm)

使用電池

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
106
単3形乾電池(1個)別売
60(強)/18(弱)
単3形乾電池×1個(別売)
4976680105655
47.000
226-4658
1個
156
単3形乾電池(2個)別売
140(強)/45(弱)
単3形乾電池×2個(別売)
4976680105556
61.000
226-4659
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613円
( 1,774円 )
1日目
2,022円
( 2,224円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです
・強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています
・雨の中でも安心の防滴形です
・また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトアルミニライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトアルミニライト
LEDライト
LEDライトTorrent LED
LED LENSER LEDライト P
アルミLEDライト
LEDアルミライト
メーカーFDKペリカンPRINCETONLED LENSERトラスコ中山ELPA朝日電器
通常価格1,613円-8,774円 -18,144円 -5,448円 -4,737円 -2,209円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目1日目1日目
外径(mm)27-----
最大点灯時間(h)2(強)/5(弱)-----
保護等級IPX4-----
材質1アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト