ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレットペーパー イットコ芯なしSLIM6R250S【6個入り】

通常単価(税別)
7,506円
税込単価
8,257円
通常出荷日:7日目

【特長】・通常55m品の4倍以上の長さで、ワンタッチホルダー対応です・JIS規格で定められているロール...

詳細を確認
  • ケース入数
    6個入り1パック×6パック
  • タイプ
    シングル
  • 色
    ホワイト
  • 長さ(m)
    250
  • 幅(mm)
    107
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4970570231295
  • 質量(g)
    15300.0
  • トラスココード
    633-2987
  • 材質1
    再生紙100%

ご注意

  • 落下させると芯が潰れます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

10250010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

10250010の仕様・寸法情報

ケース入数
6個入り1パック×6パック
タイプ
シングル
色
ホワイト
長さ(m)
250
幅(mm)
107
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4970570231295
質量(g)
15300.0
トラスココード
633-2987
材質1
再生紙100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
10250010
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,506円
( 8,257円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常55m品の4倍以上の長さで、ワンタッチホルダー対応です
・JIS規格で定められているロール直径(12cm以下)で作られているため、一般の家庭用ホルダーに入ります
【材質】
・再生紙100%

ご注意

  • 落下させると芯が潰れます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレットペーパー イットコ芯なしSLIM6R250Sの型番10250010のページです。 型番10250010に関する仕様情報を記載しております。
トイレットペーパー イットコ芯なしSLIM6R250Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレットペーパー イットコ芯なしSLIM6R250S
トイレットペーパー イットコ芯なしSLIM1R250S
クリネックス(R)トイレットロール
業務トイレットペーパー シングル
長さ3倍長持ち4ロールダブルスコッティ
EFトイレットロール
メーカーITOMANITOMAN日本製紙クレシアジョインテックス(プラス)日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格7,506円7,353円12,341円 -7,453円 -1,112円7,578円 -
通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目1日目〜
ケース入数6個入り1パック×6パック36個(個包装)----
タイプシングルシングル----
色ホワイトホワイト----
長さ(m)250250----
幅(mm)107107----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました