17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池レス 反射型石油ストーブ

通常単価(税別)
20,49626,284
税込単価
22,54628,912
通常出荷日:7日目

【特長】・電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。・ワイド反射...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 電源(V)
    手回し着火

ご注意

  • 電池レスとは電池・電気を使わない手回し着火仕様のことです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

暖房出力(kW/h)

暖房目安コンクリート

暖房目安木造

燃料消費量(L/h)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

暖房出力(kW)

タンク容量(L)

燃焼持続時間(h)

最小発注数量
4963505151621
675-5009
7500.0
2.35~2.00
9畳(14.91[[M2]])
6畳(9.95[[M2]])
0.194~0.228
315
453
428
2.35~2.00
3.6
15.8~18.6時間
1個
4963505151638
675-5005
9500
3.01~2.41
11畳(18.21[[M2]])
8畳(13.26[[M2]])
0.234~0.294
279
454.5
562
3.01~2.41
4.0
13.7~17.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,496
( 22,546 )
7日目
26,284
( 28,912 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。
・ワイド反射、多面反射板で幅広い範囲を暖めます。
・電子点火・ニオイセーブ消火です。
・油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
【用途】
・防災用の備蓄に、現場の空調管理に

ご注意

  • 電池レスとは電池・電気を使わない手回し着火仕様のことです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池レス 反射型石油ストーブのレビュー
この商品のレビューはありません

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト