ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射形石油ストーブダブルクリーン RC-W

通常単価(税別)
31,655
税込単価
34,821
通常出荷日:7日目

【特長】・遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4963505151584
  • トラスココード
    675-5004
  • 質量(g)
    10000
  • 暖房出力(kW/h)
    3.60~2.16
  • 暖房目安コンクリート
    13畳(21.45[[M2]])
  • 暖房目安木造
    10畳(16.5[[M2]])
  • 燃料消費量(L/h)
    0.350~0.210
  • 本体寸法(mm)奥行
    279
  • 本体寸法(mm)高さ
    454.5
  • 本体寸法(mm)幅
    562
  • 暖房出力(kW)
    3.60~2.16
  • 電源(V)
    単2乾電池×4本(別売り)
  • タンク容量(L)
    4.0
  • 燃焼持続時間(h)
    11.4~19.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RC-W3624-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-W3624-Bの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4963505151584
トラスココード
675-5004
質量(g)
10000
暖房出力(kW/h)
3.60~2.16
暖房目安コンクリート
13畳(21.45[[M2]])
暖房目安木造
10畳(16.5[[M2]])
燃料消費量(L/h)
0.350~0.210
本体寸法(mm)奥行
279
本体寸法(mm)高さ
454.5
本体寸法(mm)幅
562
暖房出力(kW)
3.60~2.16
電源(V)
単2乾電池×4本(別売り)
タンク容量(L)
4.0
燃焼持続時間(h)
11.4~19.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-W3624-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,655
( 34,821 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射形石油ストーブダブルクリーン RC-Wの型番RC-W3624-Bのページです。 型番RC-W3624-Bに関する仕様情報を記載しております。
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-W
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-S
電子点火式対流型石油ストーブ
トヨトミ石油ストーブ用替芯
電池レス 反射型石油ストーブ
石油ファンヒーター
メーカートヨトミトヨトミトヨトミトヨトミトヨトミコロナ
通常価格31,65527,90326,0232,500 -20,496 -34,155 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目〜
ブラックホワイトホワイト-ホワイト-
JANコード496350515158449635051516144963505100155---
トラスココード675-5004675-5007773-6657---
質量(g)10000760011000---
暖房出力(kW/h)3.60~2.162.75~1.656.66---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました