ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射形石油ストーブダブルクリーン RC-S

通常単価(税別)
27,903
税込単価
30,693
通常出荷日:7日目

【特長】・遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4963505151614
  • トラスココード
    675-5007
  • 質量(g)
    7600
  • 材質1
    ●●
  • 暖房出力(kW/h)
    2.75~1.65
  • 暖房目安コンクリート
    10畳(16.5[[M2]])
  • 暖房目安木造
    7畳(11.5[[M2]])
  • 燃料消費量(L/h)
    0.267~0.160
  • 本体寸法(mm)奥行
    315
  • 本体寸法(mm)高さ
    453
  • 本体寸法(mm)幅
    428
  • 暖房出力(kW)
    2.75~1.65
  • 電源(V)
    単2乾電池×4本(別売り)
  • タンク容量(L)
    3.6
  • 燃焼持続時間(h)
    13.5~22.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RC-S2824-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-S2824-Wの仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4963505151614
トラスココード
675-5007
質量(g)
7600
材質1
●●
暖房出力(kW/h)
2.75~1.65
暖房目安コンクリート
10畳(16.5[[M2]])
暖房目安木造
7畳(11.5[[M2]])
燃料消費量(L/h)
0.267~0.160
本体寸法(mm)奥行
315
本体寸法(mm)高さ
453
本体寸法(mm)幅
428
暖房出力(kW)
2.75~1.65
電源(V)
単2乾電池×4本(別売り)
タンク容量(L)
3.6
燃焼持続時間(h)
13.5~22.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-S2824-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,903
( 30,693 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射形石油ストーブダブルクリーン RC-Sの型番RC-S2824-Wのページです。 型番RC-S2824-Wに関する仕様情報を記載しております。
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-S
反射形石油ストーブダブルクリーン RC-W
トヨトミ石油ストーブ用替芯
電子点火式対流型石油ストーブ
電池レス 反射型石油ストーブ
石油ファンヒーター
メーカートヨトミトヨトミトヨトミトヨトミトヨトミコロナ
通常価格27,90331,6552,500 -26,02320,496 -34,155 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目〜
ホワイトブラック-ホワイトホワイト-
JANコード49635051516144963505151584-4963505100155--
トラスココード675-5007675-5004-773-6657--
質量(g)760010000-11000--
材質1●●-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました