ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式

通常単価(税別)
26,981円
税込単価
29,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・木材やコンクリートを傷付けず測定するセンサー式のデジタル水分計です。・測定物に合わせて対応モ...

詳細を確認
  • 水分率最小表示(%)
    0.5
  • 測定範囲(%)
    木材:2~80%、コンクリート:0~40%
  • 分解能(%)
    0.5
  • JANコード
    4960910786110
  • 質量(g)
    131.000
  • トラスココード
    702-3989
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    センサー部:ガラス繊維
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    132
  • 幅(mm)
    67
  • 電源(V)
    単4アルカリ乾電池3本
  • 測定精度(%)
    ±2.0

ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

78611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

78611の仕様・寸法情報

水分率最小表示(%)
0.5
測定範囲(%)
木材:2~80%、コンクリート:0~40%
分解能(%)
0.5
JANコード
4960910786110
質量(g)
131.000
トラスココード
702-3989
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
センサー部:ガラス繊維
奥行(mm)
36
高さ(mm)
132
幅(mm)
67
電源(V)
単4アルカリ乾電池3本
測定精度(%)
±2.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
78611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,981円
( 29,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材やコンクリートを傷付けず測定するセンサー式のデジタル水分計です。
・測定物に合わせて対応モードを10段階調整可能です(モード0:バルサ、キリ モード1:パイン、オクメ モード2:スギ、ヒノキ、ウォールナット、ポプラ モード3:ベイマツ、チーク、クルミ、アカマツ モード4:ブナ、ラバーウッド モード5:ホワイトオーク、ケヤキ モード6:ナラ、ホワイトアッシュ モード7:カリン、ローズウッド モード8:クマル、グリーンハート モード9:イペ、スネークウッド)。
・基準値を設定すれば「○」「×」で合否判定可能です。
【用途】
・木材やコンクリートの含水率の測定に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・センサー部:ガラス繊維

ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式の型番78611のページです。 型番78611に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式
デジタル土壌酸度計 A-2 大文字
デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付
水分計 木材用プローブ
木材水分計 AQ-10
水分計 MOC63U
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定サンコウ電子研究所東京硝子器械島津製作所
通常価格26,981円2,932円22,351円78,273円66,233円207,646円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目10日目8日目
水分率最小表示(%)0.5-----
測定範囲(%)木材:2~80%、コンクリート:0~40%-----
分解能(%)0.5-----
JANコード496091078611049609107273044960910719101---
質量(g)131.000132.000380.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました