17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ

通常単価(税別)
39,05153,578
税込単価
42,95658,936
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・構造用形鋼はもちろん平鋼板についても安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521455138
689-2819
0~20
30
229
47
3000.0
0.5
103
1個
4967521455121
689-2818
0~16
26
191
42
1800.0
0.35
87
1個
4967521455145
689-2822
0~25
35
276
62
5000.0
1
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,924
( 50,516 )
1日目
39,051
( 42,956 )
5日目
53,578
( 58,936 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造用形鋼はもちろん平鋼板についても安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます
・フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能です
・(GVC0.35E・0.5E)
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊り作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横吊りクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト