17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦吊りクランプ(細目仕様)

通常単価(税別)
30,23452,692
税込単価
33,25757,961
通常出荷日:5日目

【特長】・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます・平板の反転作業も可能です・ハンドル式...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521455244
695-5125
0~16
26
176
48
1600.0
0.3
100
1個
4967521455251
695-5123
0~19
30
204
53
2200.0
0.5
110
1個
4967521455268
695-5124
0~25
35
257
60
3700.0
1
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,234
( 33,257 )
5日目
36,866
( 40,553 )
5日目
52,692
( 57,961 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます
・平板の反転作業も可能です
・ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします
・カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)
・シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に
・鋼板形鋼などの縦吊り作業に
・平板の反転作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦吊りクランプ(細目仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト