17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦吊りクランプ

通常単価(税別)
28,78967,723
税込単価
31,66874,495
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます【材質】・特殊鋼

  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521455190
689-2811
0~16
26
176
48
1600.0
0.3
100
1個
4967521455206
689-2812
0~19
30
204
53
2100.0
0.5
110
1個
4967521455213
689-2808
0~25
35
257
60
3700.0
1
130
1個
4967521455237
689-2807
0~32
55
335
73
7000.0
2
162
1個
4967521467810
686-1879
0~30
60
375
77
10000.0
2
172
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,789
( 31,668 )
5日目
35,101
( 38,611 )
5日目
50,173
( 55,190 )
1日目
67,723
( 74,495 )
9日目
64,627
( 71,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦吊りクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト