ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ(細目仕様)

通常単価(税別)
49,092
税込単価
54,001
通常出荷日:5日目

【特長】・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます・ロックハンドルによる締め付けロック機...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521455176
  • トラスココード
    689-2817
  • クランプ範囲(mm)
    0~20
  • 寸法(mm)D
    30
  • 寸法(mm)H
    229
  • 寸法(mm)H2
    47
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 基本使用荷重(t)
    0.5
  • 寸法(mm)L
    103

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GVC0.5ENRF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GVC0.5ENRFの仕様・寸法情報

JANコード
4967521455176
トラスココード
689-2817
クランプ範囲(mm)
0~20
寸法(mm)D
30
寸法(mm)H
229
寸法(mm)H2
47
質量(g)
2600.0
材質1
特殊鋼
基本使用荷重(t)
0.5
寸法(mm)L
103

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GVC0.5ENRF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,092
( 54,001 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます
・ロックハンドルによる締め付けロック機構付です
・グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です
・カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)
・ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします
・安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に
・構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横吊りクランプ(細目仕様)の型番GVC0.5ENRFのページです。 型番GVC0.5ENRFに関する仕様情報を記載しております。
横吊りクランプ(細目仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト