17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

通常単価(税別)
44,24994,672
税込単価
48,674104,139
通常出荷日:5日目

【特長】・吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です・ス...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

寸法(mm)D2

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521454278
683-5608
0~40
32
157
70
3400.0
32
1
199
1個
4967521454315
683-5613
10~50
32
164
70
6000.0
36
1.5
214
1個
4967521454285
683-5607
0~40
32
169
72.5
4500.0
36
2
215
1個
4967521454292
683-5606
0~40
35
181
80
5900.0
45
3
237
1個
4967521454322
683-5609
35~75
35
191
80
7800.0
45
3
270
1個
4967521454308
683-1964
0~50
37
215
95
13300.0
50
5
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,249
( 48,674 )
5日目
48,086
( 52,895 )
5日目
49,989
( 54,988 )
5日目
64,422
( 70,864 )
5日目
69,333
( 76,266 )
5日目
94,672
( 104,139 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・鋼板、形鋼などの吊り上げに
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スクリューカムクランプJ型(シングル・アイタイプ)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格44,249-25,33050,67237,109 -23,425 -18,643
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目〜5日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト