17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦・横兼用吊りクランプ

通常単価(税別)
48,17356,205
税込単価
52,99061,826
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です・平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます・小型・軽量...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • クランプ最小厚(mm)
    0

ご注意

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

寸法(mm)L

基本使用荷重(t)横

基本使用荷重(t)縦

クランプ最大厚(mm)

最小発注数量
4967521455107
689-2824
0~20
30
229
47
2600.0
103
0.5
0.5
20
1個
4967521455114
689-2826
0~25
35
278
62
4500.0
130
1
1
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,173
( 52,990 )
9日目
56,205
( 61,826 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造用形鋼の吊り上げ・反転作業に便利です
・平鋼板の横吊り運搬作業にも使用できます
・小型・軽量で使いやすさ抜群です
・指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能です
・ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配がありません
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・H形鋼などの建て方や運搬に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦・横兼用吊りクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト