17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ

通常単価(税別)
37,10996,356
税込単価
40,820105,992
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプで...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521456739
689-9697
0~30
64
204
83
3200.0
1
148
1個
4967521456784
689-9700
50~100
70
273
126
6000.0
1
225
1個
4967521456746
689-9699
0~32
67
229
91
4000.0
1.5
154
1個
4967521456753
689-9698
0~50
81
265
105
6000.0
3
190
1個
4967521456760
689-9701
0~75
120
365
130
18000.0
6
255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,109
( 40,820 )
5日目
73,098
( 80,408 )
5日目
42,843
( 47,127 )
5日目
62,973
( 69,270 )
5日目
96,356
( 105,992 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです
・負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します
・本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・鋼板、形鋼などの吊り上げに
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト