17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ ツイストカム式(ダブル・アイ型)

通常単価(税別)
29,914147,380
税込単価
32,905162,118
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・円形カムの作動は、マークにより確認ができます・マークは蓄光塗装により視認性に優れています・吊...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

質量(g)

寸法(mm)D2

基本使用荷重(t)

寸法(mm)L

最小発注数量
4967521454339
660-7058
0~25
27
121
30
2000.0
27
0.5
158
1個
4967521454377
683-5611
0~50
50
225
55
15800.0
41
6.3
291
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,914
( 32,905 )
5日目
147,380
( 162,118 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形カムの作動は、マークにより確認ができます
・マークは蓄光塗装により視認性に優れています
・吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします
・シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます
・本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します
・円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています
・本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です
・NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など
・治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ ツイストカム式(ダブル・アイ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト