17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ(万能型)ロングシャックル

通常単価(税別)
30,411
税込単価
33,452
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプで...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521474269
  • トラスココード
    710-8871
  • クランプ範囲(mm)
    0~28
  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 基本使用荷重(t)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCC0.5LRF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC0.5LRFの仕様・寸法情報

JANコード
4967521474269
トラスココード
710-8871
クランプ範囲(mm)
0~28
質量(g)
800.0
材質1
特殊鋼
基本使用荷重(t)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCC0.5LRF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,411
( 33,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです
・負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します
・本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます
【用途】
・鋼板、形鋼などの吊り上げに
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ(万能型)ロングシャックルの型番SCC0.5LRFのページです。 型番SCC0.5LRFに関する仕様情報を記載しております。
スクリューカムクランプ(万能型)ロングシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカムクランプ(万能型)ロングシャックル
スクリューカムクランプJ型(シングル・アイタイプ)
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格30,41118,64325,33050,67249,09224,703
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目
JANコード496752147426949675214568694967521454261496752135922149675214551764967521380669
トラスココード710-8871685-4776597-1684765-2534689-2817855-0132
クランプ範囲(mm)0~280~40-0~400~2050~100
質量(g)800.02600.02000.06400.02600.01300.0
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト