17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用シールドカーテンYLC-1 PLUS

通常単価(税別)
187,975469,937
税込単価
206,773516,931
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・表面精度と可視光透過率(30%)の向上で高い視認性があります・幅1m(有効範囲)にUPとなり...

詳細を確認
  • 材質1
    軟質ポリ塩化ビニル
  • ブルーグレー
  • 可視光線透過率(%)
    30
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 幅(m)
    1
  • 適応波長
    266~355、1064、808~2100、10600nm

ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
4984013103681
256-0426
1320
2
1個
4984013103704
256-0460
2640.000
4
1個
4984013103711
256-0443
3300.000
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,975
( 206,773 )
4日目
375,949
( 413,544 )
19日目
469,937
( 516,931 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面精度と可視光透過率(30%)の向上で高い視認性があります
・幅1m(有効範囲)にUPとなり、広範囲で遮光できます
【用途】
・レーザー管理区域の設置に
【材質】
・軟質ポリ塩化ビニル

ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 直接レーザー光を当てないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用シールドカーテンYLC-1 PLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト