ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

通常単価(税別)
198,076円~243,995円
税込単価
217,884円~268,395円
通常出荷日:19日目

【特長】・荷を吊り上げたまま移動が可能です。・左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    揚程(m)

    全高(mm)

    定格荷重(t)

    全長(mm)

    全幅(mm)

    アーム長さ(m)

    最小発注数量
    627-2056
    4967521458702
    110000.0
    1.77・2.22
    2570
    0.1・0.12
    1275
    455
    最大1.1
    1個
    268-4929
    4967521432641
    105000.0
    1.77・2.025
    2389
    0.15
    -
    -
    0.765
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    243,995円
    ( 268,395円 )
    19日目
    198,076円
    ( 217,884円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷を吊り上げたまま移動が可能です。
    ・左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
    ・手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
    ・コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
    ・ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ
    マルチクレーン(軽量型)
    マルチクレーン
    マルチクレーン チェンブロックセット
    マルチクレーン(低床型)
    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ED-STタイプ
    メーカースーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山スーパーツールスーパーツール
    通常価格198,076円-124,209円 -117,220円213,322円130,386円 -516,113円 -
    通常出荷日19日目1日目19日目19日目9日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト