ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズ

通常単価(税別)
232
税込単価
255
通常出荷日:7日目

【特長】・ゴグル形保護めがね YG-505 YG-506 YGー5080セルロース用スペアレンズです【...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 適合機種
    YG-505、YG-506、YG-5080セルロース
  • JANコード
    4984013106484
  • トラスココード
    530-4013
  • レンズ厚(mm)
    0.6
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    レンズ:アセテート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YG505-506-5080-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG505-506-5080-SPの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
適合機種
YG-505、YG-506、YG-5080セルロース
JANコード
4984013106484
トラスココード
530-4013
レンズ厚(mm)
0.6
質量(g)
8.000
材質1
レンズ:アセテート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG505-506-5080-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴグル形保護めがね YG-505 YG-506 YGー5080セルロース用スペアレンズです
【材質】
・レンズ:アセテート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズの型番YG505-506-5080-SPのページです。 型番YG505-506-5080-SPに関する仕様情報を記載しております。
ゴグル型保護めがね YG-505 YG-506 YG-5080 セルロース用スペアレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト