17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケットマウス

通常単価(税別)
4,6566,686
税込単価
5,1227,355
通常出荷日:5日目

【特長】・持ち運べる工具箱

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    仕切板(枚)

    有効内寸(mm)奥行

    有効内寸(mm)間口

    有効内寸(mm)高さ

    容積(L)

    南京錠(別売)

    材質1

    最小発注数量
    4963189716819
    701-5065
    2380.0
    293
    440
    293
    1
    ブルー
    235
    348
    257(中皿から下211)
    20
    取付可(φ6.7mm)
    耐衝撃性ポリプロピレン
    1個
    4963189716802
    701-5061
    2740.0
    335
    475
    320
    -
    グリーン
    281
    383
    286(中皿から下218)
    28
    取付可(φ7.5mm)
    耐衝撃性ポリプロピレン
    1個
    4963189716796
    701-5064
    3600.0
    340
    540
    350
    -
    ブラック
    277
    440
    303(中皿から下206)
    35
    取付可(φ12mm)
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
    1個
    4963189716789
    701-5063
    3600.0
    340
    540
    350
    -
    オーカー
    277
    440
    303(中皿から下206)
    35
    取付可(φ12mm)
    耐衝撃性コーポリマー(PP)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,656
    ( 5,122 )
    5日目
    5,486
    ( 6,035 )
    5日目
    6,686
    ( 7,355 )
    5日目
    6,686
    ( 7,355 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運べる工具箱

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バケットマウスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト