17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

CO2/MAG溶接 ブルートーチ 大型ハンドル

通常単価(税別)
26,76631,538
税込単価
29,44334,692
通常出荷日:5日目

【特長】・新デザインの「密着性の高いハンドル」「ケーブルの高い柔軟性」であらゆる人にフィットします。・...

詳細を確認
  • 他社製[[CO2]]/MAG溶接機にも取り付け可能ですが別売のアダプターが必要です。
  • ( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売パーツが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

ケーブル長(m)

質量(g)

最小発注数量
699-8039
3
3000
1個
699-8042
4.5
3900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,766
( 29,443 )
5日目
31,538
( 34,692 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新デザインの「密着性の高いハンドル」「ケーブルの高い柔軟性」であらゆる人にフィットします。
・手のひらへの密着性を高めるハンドルデザインです。
・トーチケーブルの柔軟性を高め、あらゆる溶接姿勢で負担軽減します。
・ハンドルの温度上昇を抑制し、使用率の高い環境でも快適な溶接を実現します。
・新たにバイオマス素材を採用し、トーチ製造時のCO2排出量削減します。
【用途】
・[[CO2]]/MAG溶接用。

ご注意

  • 他社製[[CO2]]/MAG溶接機にも取り付け可能ですが別売のアダプターが必要です。
  • ( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売パーツが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG溶接 ブルートーチ 大型ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2/MAG溶接 ブルートーチ 大型ハンドル
[CO2]/MAG溶接用トーチブルートーチ
CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル
CO2/MAG溶接用トーチボディ
CO2/MAG溶接用ノズル
CO2/MAG溶接用チップ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格26,766-25,681 -9756,050547 -146 -
通常出荷日5日目2日目〜2日目3日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ノズル呼称NO.8/NO.10ノズルNO.8/NO.10ノズルNO.8絶縁ノズル---
定格電流(A)350([[CO2]])/300(MAG)-----
使用率(%)[[CO2]]/MAG50/30-----
適合ワイヤ径(mm)(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)-----
品名CO2/MAG溶接トーチCO2/MAG溶接トーチ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト