ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

[CO2]/MAG溶接用トーチブルートーチ

通常単価(税別)
34,682円~44,222円
税込単価
38,150円~48,644円
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・新デザインの「密着性の高いハンドル」「ケーブルの高い柔軟性」であらゆる人にフィットします。・...

詳細を確認
  • 他社製[[CO2]]/MAG溶接機にも取り付け可能ですが別売のアダプターが必要です。
  • ( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売パーツが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

定格電流(A)

ケーブル長(m)

使用率(%)[[CO2]]/MAG

質量(g)

適合ワイヤ径(mm)

最小発注数量
699-8038
200([[CO2]])/160(MAG)
3
50/30
2200.0
(0.8)、0.9、(1.0)、(1.2)
1個
699-8041
200([[CO2]])/160(MAG)
4
50/30
2600.0
(0.8)、0.9、(1.0)、(1.2)
1個
696-6762
3500([[CO2]])/200(MAG)
3
30/30
2500.0
(0.9)、(1.0)、1.2
1個
696-6763
350([[CO2]])/200(MAG)
4.5
30/30
3300.0
(0.9)、(1.0)、1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,844円
( 38,328円 )
5日目
44,222円
( 48,644円 )
5日目
34,682円
( 38,150円 )
2日目
41,644円
( 45,808円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新デザインの「密着性の高いハンドル」「ケーブルの高い柔軟性」であらゆる人にフィットします。
・手のひらへの密着性を高めるハンドルデザインです。
・トーチケーブルの柔軟性を高め、あらゆる溶接姿勢で負担軽減します。
・ハンドルの温度上昇を抑制し、使用率の高い環境でも快適な溶接を実現します。
・新たにバイオマス素材を採用し、トーチ製造時の[[CO2]]排出量削減します。
【用途】
・[[CO2]]/MAG溶接用。

ご注意

  • 他社製[[CO2]]/MAG溶接機にも取り付け可能ですが別売のアダプターが必要です。
  • ( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売パーツが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CO2]/MAG溶接用トーチブルートーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[CO2]/MAG溶接用トーチブルートーチ
CO2/MAG溶接 ブルートーチ 大型ハンドル
CO2/MAG溶接用絶縁付ノズル
CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500II
CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II
交直両用パルスTIG溶接機ウェルビーインバータ 8mトーチ付き A350P/A500P
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格34,682円-36,035円 -1,603円798,723円1,493,872円1,187,740円 -
通常出荷日2日目〜5日目2日目3日目3日目3日目
ノズル呼称NO.8/NO.10ノズルNO.8/NO.10ノズルNO.8絶縁ノズル---
品名CO2/MAG溶接トーチCO2/MAG溶接トーチ----
冷却方式空冷空冷-空冷空冷空冷(AWD-17/26)、水冷(AWD-18/AW-12/AW-33)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト