ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレージバスケットフレームMT

通常単価(税別)
11,151円~12,143円
税込単価
12,266円~13,357円
通常出荷日:5日目

【特長】・黒で統一したシックなデザインです。・別売の底板を使用することで収納物が安定し、突起物の突き抜...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    740
  • 幅(mm)
    438
  • 材質1
    スチール粉体塗装
  • 色
    黒/ブラック
  • 均等荷重(kg)
    10

ご注意

  • 袋・底板は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
2100.0
4903180209323
705-9682
325
1個
2300.0
4903180209354
705-9677
445
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,151円
( 12,266円 )
5日目
12,143円
( 13,357円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒で統一したシックなデザインです。
・別売の底板を使用することで収納物が安定し、突起物の突き抜けを防止できます。
【用途】
・かさばる物の回収・移動・収納に。
【材質】
・スチール粉体塗装

ご注意

  • 袋・底板は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレージバスケットフレームMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレージバスケットフレームMT
6輪台車 中間棚
バゲッジラック BL-Y3
エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)
ダンボールカートテープホルダー
ショッピングカートM1506H
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業ワコーパレット河淳河淳
通常価格11,151円-14,121円14,968円6,763円 -3,961円 -66,145円 -
通常出荷日5日目11日目4日目1日目19日目14日目〜
高さ(mm)74050450---
幅(mm)4381228----
材質1スチール粉体塗装-フレーム:天然木---
色黒/ブラック-----
均等荷重(kg)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト