ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm

通常単価(税別)
41,416円
税込単価
45,558円
通常出荷日:4日目

【特長】・業界最高水準の保護等級IP67です。・高耐久で校正不要です。・落としても精度が狂いにくい構造...

詳細を確認
  • JANコード
    4954183176815
  • トラスココード
    699-3662
  • マグネット
    有
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 最小表示
    角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m
  • 保護等級
    IP67
  • デジタル表示部精度
    水平垂直±0.05°、水平垂直以外±0.1°
  • 厚さ(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    60
  • 長さ(mm)
    610
  • 気泡管精度
    通常測定±0.5mm/m、オーバーヘッド測定±0.5mm/m
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TECH196MDL61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TECH196MDL61の仕様・寸法情報

JANコード
4954183176815
トラスココード
699-3662
マグネット
有
質量(g)
850.000
材質1
本体:アルミ合金
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
最小表示
角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m
保護等級
IP67
デジタル表示部精度
水平垂直±0.05°、水平垂直以外±0.1°
厚さ(mm)
30
高さ(mm)
60
長さ(mm)
610
気泡管精度
通常測定±0.5mm/m、オーバーヘッド測定±0.5mm/m
電源
単3形アルカリ乾電池2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TECH196MDL61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,416円
( 45,558円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最高水準の保護等級IP67です。
・高耐久で校正不要です。
・落としても精度が狂いにくい構造です。
・ビスによる調整も不要です。
・バックライト機能付です。
・見やすい大型デジタル表示です。
・気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用しています。
【用途】
・水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。
・薄暗い場所での測定に。
【材質】
・本体:アルミ合金
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器 IP67 マグネット付610mmの型番TECH196MDL61のページです。 型番TECH196MDL61に関する仕様情報を記載しております。
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm
オートレベル"B40A"
デジタル水平器 IP67
マグネット付ADレベル
拡張アルミレベル
自動レベル RXVシリーズ
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格41,416円40,727円33,756円 -10,490円17,658円40,360円 -
通常出荷日4日目1日目4日目2日目4日目4日目〜
JANコード49541831768154954183165406----
トラスココード699-3662831-5223----
マグネット有-無ありなし-
質量(g)850.0001500.0---1750.0
材質1本体:アルミ合金-本体:アルミ合金本体:アルミニウム本体:アルミニウムABS樹脂・アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました