ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル水平器 IP67

通常単価(税別)
33,756円~40,888円
税込単価
37,132円~44,977円
通常出荷日:4日目

【特長】・業界最高水準の保護等級IP67です。・高耐久で校正不要です。・落としても精度が狂いにくい構造...

詳細を確認
  • マグネット
    無
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 最小表示
    角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m
  • 保護等級
    IP67
  • デジタル表示部精度
    水平垂直±0.05°、水平垂直以外±0.1°
  • 厚さ(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    60
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

気泡管精度

最小発注数量
4954183176792
699-3661
400.000
230
気泡管無
1個
4954183176808
699-3663
830.000
610
通常測定±0.5mm/m、オーバーヘッド測定±0.5mm/m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,756円
( 37,132円 )
4日目
40,888円
( 44,977円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最高水準の保護等級IP67です。
・高耐久で校正不要です。
・落としても精度が狂いにくい構造です。
・バックライト機能付です。
・見やすい大型デジタル表示です。
【用途】
・水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。
・薄暗い場所での測定に。
【材質】
・本体:アルミ合金
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器 IP67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水平器 IP67
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm
マグネット付ADレベル
拡張アルミレベル
自動レベル RXVシリーズ
防水型デジタル水平器
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSアカツキ製作所
通常価格33,756円-41,416円10,490円17,658円40,360円 -18,062円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目〜1日目
マグネット無有ありなし--
材質1本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミニウム本体:アルミニウムABS樹脂・アルミ-
材質2気泡管:アクリル樹脂(PMMA)気泡管:アクリル樹脂(PMMA)気泡管:アクリル樹脂気泡管:アクリル樹脂--
最小表示角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m----
保護等級IP67IP67--IP66-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト