ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動レベル RXVシリーズ

通常単価(税別)
40,360円~56,432円
税込単価
44,396円~62,075円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・高い防塵防水性能の高気密性ボディーです。・球面三脚で素早いセッティングが可能です。【用途】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1750.0
  • 材質1
    ABS樹脂・アルミ
  • 最短合焦距離(m)
    0.5(望遠鏡中心部より)
  • 保護等級
    IP66
  • 視界
    1°20′
  • 分解力(″)
    3.5
  • 気泡管感度(mm)
    10′/2
  • 補正範囲(’)
    ±15
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 高さ(mm)
    140
  • 1km往復標準偏差(mm)
    2.0
  • スタジア比
    100
  • 水平目盛盤最小読取値
    1°
  • 像
    正像
  • 対物レンズ有効径(mm)
    42
  • 奥行(mm)
    220
  • 幅(mm)
    140

ご注意

  • 望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。
  • 分解したり、改造をしないでください。
  • 機器使用中に雷が鳴りだしたら、機器に触れないでください。機器を落としたり倒したりしないでください。
  • ※三脚は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

倍率(倍)

セット内容

最小発注数量
4954183177287
705-9657
26
RXV-26、収納ケース、垂球、調整用六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
1個
4954183177294
705-9658
28
RXV-28、収納ケース、垂球、調整用六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
1個
4954183177317
705-9659
28
RXV-28、校正証明書、収納ケース、垂球、調整用六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
1個
4954183177300
705-9660
35
RXV-35、収納ケース、垂球、調整用六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
1個
4954183177324
705-9661
35
RXV-35、校正証明書、収納ケース、垂球、調整用六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,360円
( 44,396円 )
4日目
42,104円
( 46,314円 )
4日目
52,861円
( 58,147円 )
11日目
45,675円
( 50,243円 )
4日目
56,432円
( 62,075円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防塵防水性能の高気密性ボディーです。
・球面三脚で素早いセッティングが可能です。
【用途】
・土木、建築作業に。
【材質】
・ABS樹脂・アルミ
【セット内容】
・RXV-26

ご注意

  • 望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。
  • 分解したり、改造をしないでください。
  • 機器使用中に雷が鳴りだしたら、機器に触れないでください。機器を落としたり倒したりしないでください。
  • ※三脚は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動レベル RXVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動レベル RXVシリーズ
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm
オートレベル"B40A"
デジタル水平器 IP67
拡張アルミレベル
マグネット付ADレベル
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格40,360円-41,416円40,727円33,756円 -17,658円10,490円
通常出荷日4日目〜4日目1日目4日目4日目2日目
質量(g)1750.0850.0001500.0---
材質1ABS樹脂・アルミ本体:アルミ合金-本体:アルミ合金本体:アルミニウム本体:アルミニウム
最短合焦距離(m)0.5(望遠鏡中心部より)-0.3---
保護等級IP66IP67-IP67--
視界1°20′-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト