17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト6灯投光器

通常単価(税別)
56,757
税込単価
62,433
通常出荷日:8日目

【特長】・置き型、固定型など、マルチに使用可能です・すぐに点灯するLEDの特性を活かし作業性が向上【材...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    87
  • 消費電力(W)
    12
  • ブラック
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    115
  • LED灯数
    6
  • 照射領域
    350mm×330mm
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

ピーク波長(nm)

光出力(mW)

紫外線波長(nm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
365
6300
365
4582107447590
688-3127
1個
385
6210
385
4582107447613
688-3130
1個
405
6084
405
4582107447637
688-3128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,757
( 62,433 )
8日目
56,757
( 62,433 )
8日目
56,757
( 62,433 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き型、固定型など、マルチに使用可能です
・すぐに点灯するLEDの特性を活かし作業性が向上
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト6灯投光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックライト6灯投光器
タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6
アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック
アーム式LED看板灯 LD-K15B 1800LM 2色切替 ブラック
スタンドライト LEDライト
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
メーカーコンテック(ライト)TJMデザインタジマツールグリーンクロスグリーンクロスミルウォーキー(MILWAUKEE)日機
通常価格56,7573,36518,35816,6359,430 -17,792 -
通常出荷日8日目4日目11日目11日目1日目〜1日目
コード長さ(m)1.5-----
奥行(mm)75-----
高さ(mm)87-----
消費電力(W)12-----
ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト