ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳み式アルミ棚台車

通常単価(税別)
300,188円
税込単価
330,207円
通常出荷日:4日目

【特長】・従来の鋼製より約40%の軽量化を実現・棚板は取り外して使用可能・折りたたみ保管可・大型キャス...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757034180
  • 質量(g)
    75000.0
  • トラスココード
    597-4848
  • 材質1
    アルミ合金
  • キャスター径(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    1583
  • 長さ(mm)
    1999
  • 幅(mm)
    691
  • タイプ
    4輪仕様
  • 材質2
    車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HTD-204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HTD-204の仕様・寸法情報

JANコード
4968757034180
質量(g)
75000.0
トラスココード
597-4848
材質1
アルミ合金
キャスター径(mm)
150
高さ(mm)
1583
長さ(mm)
1999
幅(mm)
691
タイプ
4輪仕様
材質2
車輪:ウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTD-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300,188円
( 330,207円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の鋼製より約40%の軽量化を実現
・棚板は取り外して使用可能
・折りたたみ保管可
・大型キャスターで移動がスムーズ
・最大5段までスタッキング可能
・アルミ製なのに背面の補強材不要両側からスムーズに出し入れ可能
【材質】
・アルミ合金
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み式アルミ棚台車の型番HTD-204のページです。 型番HTD-204に関する仕様情報を記載しております。
折り畳み式アルミ棚台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み式アルミ棚台車
アルミ運搬車 イットン台車 スタンダードタイプ
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
樹脂台車(ブルー)
樹脂台車(グリーン)
アルミ一輪車 CF-2N
メーカー長谷川工業長谷川工業神戸車輛製作所サカエサカエハラックス
通常価格300,188円91,910円 -94,951円 -5,107円 -5,107円 -22,666円
通常出荷日4日目5日目4日目3日目3日目2日目
JANコード4968757034180-----
質量(g)75000.0-----
トラスココード597-4848-----
材質1アルミ合金本体:アルミ合金----
キャスター径(mm)150150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました