ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ運搬車 イットン台車 FC

通常単価(税別)
93,622
税込単価
102,984
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です・耐荷重は1トンで重量物も楽に運べます・従来...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • キャスター径(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    760
  • タイプ
    4輪仕様
  • 材質2
    車輪:ウレタン

ご注意

  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC4-1275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC4-1275の仕様・寸法情報

JANコード
4968757035675
質量(g)
24500.0
トラスココード
668-3080
材質1
本体:アルミ合金
キャスター径(mm)
150
高さ(mm)
250
長さ(mm)
1210
幅(mm)
760
タイプ
4輪仕様
材質2
車輪:ウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC4-1275

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
4968757035675
24500.0
668-3080
1210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,622
( 102,984 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です
・耐荷重は1トンで重量物も楽に運べます
・従来品より天板強度をアップし、凹みに強くなりました
・コーナー金具の取付強度・本体強度をアップしました
・ビス構造にしたことにより、パーツ交換が簡単になりました
・四角にキャスターがはまり、スタッキングも容易です
・単管パイプを四隅に差込め、長尺物も運搬可能です
【材質】
・本体:アルミ合金
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ運搬車 イットン台車 FCの型番FC4-1275のページです。 型番FC4-1275に関する仕様情報を記載しております。
アルミ運搬車 イットン台車 FCのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト