17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マーキングスプレーK
カンペハピオ
ハケ塗り用ラッカー
ニッぺ
防水塗料用刷毛
エスコ

エアレス塗装機 内部昇圧形静電塗装機(ハンドガン) 一般塗料用

通常単価(税別)
745,519859,747
税込単価
820,071945,722
通常出荷日:19日目

【特長】・高い仕上性を維持し静電効果を最大限に生かす空気キャップにより-40kVでも高塗着効果を実現可...

詳細を確認
  • 質量(g)
    510.000
  • 最高使用圧力(MPa)
    空気:0.68/塗料:0.35
  • 材質1
    ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

パターン開き(mm)

最小発注数量
4538995101700
547-2064
250
1個
4538995101755
547-9976
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745,519
( 820,071 )
19日目
859,747
( 945,722 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い仕上性を維持し静電効果を最大限に生かす空気キャップにより-40kVでも高塗着効果を実現可能です
【用途】
・プラスチック塗装
・車両塗装
・金属塗装
【材質】
・ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアレス塗装機 内部昇圧形静電塗装機(ハンドガン) 一般塗料用のレビュー
この商品のレビューはありません

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト