ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,788円 ( 5,267円 ) | 1日目 |
138,131円 ( 151,944円 ) | 1日目 |
4,903円 ( 5,393円 ) | 1日目 |
6,349円 ( 6,984円 ) | 1日目 |
7,918円 ( 8,710円 ) | 1日目 |
11,345円 ( 12,480円 ) | 1日目 |
16,919円 ( 18,611円 ) | 1日目 |
31,979円 ( 35,177円 ) | 1日目 |
46,094円 ( 50,703円 ) | 1日目 |
81,842円 ( 90,026円 ) | 1日目 |
【特長】
・直角度、真直度測定のマスタとして使用します
【用途】
・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
5通常価格(税別):22,657円~

理研計測器
理研 ベベル形ストレートエッジ
0通常価格(税別):4,976円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~