ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) 限界ねじリングセット 検査用 |
【特長】
・直角度、真直度測定のマスタとして使用します
【用途】
・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。
【材質】
・機械構造用炭素鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
5通常価格(税別):22,657円~

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,340円~

理研計測器
理研 ベベル形ストレートエッジ
0通常価格(税別):4,976円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~