ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOXコンテナ

通常単価(税別)
825円~4,803円
税込単価
908円~5,283円
通常出荷日:5日目

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです【用途】・収納に【...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

色

適合フタ(別売)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
4967576686242
629-3651
156
189
84
クリア
C-1.5R
118
154
80
1.5
180.0
1個
4967576686273
629-3751
156
189
120
ブルー
C-1.5R
118
154
116
2.1
200.0
1個
4967576686266
629-3686
156
189
120
クリア
C-1.5R
118
154
116
2.1
200.0
1個
4967576686297
629-3668
200
334
100
ブルー
C-4.5R
152
276
93
3.9
300.0
1個
4967576686280
629-3716
200
334
100
クリア
C-4.5R
152
276
93
3.9
300.0
1個
4967576686310
629-3689
200
334
158
ブルー
C-4.5R
154
274
150
6.3
410.0
1個
4967576685863
629-3663
372
516
169
ブルー
C-22R
316
432
160
21.3
1060.0
1個
4967576686174
629-3652
375
565
220
ブルー
C-45R
320
480
213
32.7
1430.0
1個
4967576686167
629-3735
375
565
220
クリア
C-45R
320
480
213
32.7
1430.0
1個
4967576686198
629-3648
436
612
212
ブルー
C-43R
375
522
204
39.9
1780.0
1個
4967576685870
629-3722
378
570
307
クリア
C-45R
318
476
299
43.4
1790.0
1個
4967576685894
629-3727
440
612
317
クリア
C-43R
378
522
308
58.7
2550.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825円
( 908円 )
5日目
886円
( 975円 )
5日目
886円
( 975円 )
5日目
1,061円
( 1,167円 )
5日目
1,061円
( 1,167円 )
5日目
1,367円
( 1,504円 )
5日目
2,890円
( 3,179円 )
5日目
3,618円
( 3,980円 )
5日目
3,618円
( 3,980円 )
5日目
4,108円
( 4,519円 )
5日目
3,843円
( 4,227円 )
5日目
4,803円
( 5,283円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
【用途】
・収納に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BOXコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOXコンテナ
ボックスコンテナ フタ
F-BOX 青
スーパーBOX
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ三甲岐阜プラスチック工業三甲アズワン
通常価格825円-728円2,679円 -46,281円 -2,190円 -582円
通常出荷日5日目5日目8日目5日目1日目〜1日目
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト