ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

金属研磨用ベルト BA-BROWN

通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円
通常出荷日:4日目

【特長】・広く普及しているベルトサンダー100×915mm用レジンクロスベルトです。・金属研磨、木工研...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ANNB-X971K-013046A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANNB-X971K-013046Aの仕様・寸法情報

JANコード
4954425305652
トラスココード
699-1204
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度(#)
80
質量(g)
110.000
材質1
砥材:アランダム砥粒(A)
砥材
A

型番リスト

表示件数
型番
ANNB-X971K-013046A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040円
( 1,144円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広く普及しているベルトサンダー100×915mm用レジンクロスベルトです。
・金属研磨、木工研磨共に使用できます。
【用途】
・金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。
【材質】
・砥材:アランダム砥粒(A)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属研磨用ベルト BA-BROWNの型番ANNB-X971K-013046Aのページです。 型番ANNB-X971K-013046Aに関する仕様情報を記載しております。
金属研磨用ベルト BA-BROWNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属研磨用ベルト BA-BROWN
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN
エンドレスベルト(非鉄金属用)
非鉄金属用エンドレスベルト
研磨ベルト
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ京セラリョービミスミ
通常価格1,040円502円439円 -4,310円 -4,310円 -1,960円
通常出荷日4日目4日目4日目7日目7日目在庫品1日目
JANコード49544253056524954425306451----
トラスココード699-1204699-2950----
長さ(mm)915520330---
幅(mm)10020----
粒度(#)8040----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました