ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:4日目

【特長】・●セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。・●粗番手は高性能な基材を採...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ANNB-YC81B-013086A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ANNB-YC81B-013086Aの仕様・寸法情報

JANコード
4954425306451
トラスココード
699-2950
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
粒度(#)
40
質量(g)
22.180
材質1
●砥粒:セラミック砥粒
砥材
CE

型番リスト

表示件数
型番
ANNB-YC81B-013086A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・●セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。
・●粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。
・●硬い素材も高い研削力を発揮します。
【用途】
・●溶接ビード除去、バリ取り研磨に。
【材質】
・●砥粒:セラミック砥粒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック研磨ベルト TOUGH-REDの型番ANNB-YC81B-013086Aのページです。 型番ANNB-YC81B-013086Aに関する仕様情報を記載しております。
セラミック研磨ベルト TOUGH-REDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
金属研磨用ベルト BA-BROWN
ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN
セラミックベルト
研磨ベルト
キュービトロン2 セラミックベルト
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブスリーエムジャパンミスミスリーエムジャパン
通常価格502円1,040円439円 -523円 -1,960円625円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜在庫品1日目1日目
JANコード49544253064514954425305652----
トラスココード699-2950699-1204----
長さ(mm)520915330---
幅(mm)20100----
粒度(#)4080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました