ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN

通常単価(税別)
439円~445円
税込単価
483円~490円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジルコニア砥粒を使用しているため研削力に優れ、安定した切れ味が持続します。・重研削からバリ取...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

粒度(#)

質量(g)

最小発注数量
4954425304419
701-4956
10
240
200.000
50個
4954425306130
701-3407
12
40
350.000
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目
445円
( 490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジルコニア砥粒を使用しているため研削力に優れ、安定した切れ味が持続します。
・重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・溶接ビード取り。
・ダイキャスト製品のバリ取り。
・プレス製品の面取り。
・各種金属の研削・研磨。
【材質】
・砥材:ジルコニア砥粒(Z)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジルコニア研磨ベルト BZ-GREENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニア研磨ベルト BZ-GREEN
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
金属研磨用ベルト BA-BROWN
研磨ベルト
ジルレジンクロスベルト [ 砥粒:ジルコニア砥粒 (Z)]
研磨材フェルトベルト
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブミスミアズワン柳瀬
通常価格439円-502円1,040円1,960円8,720円 -2,619円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目9日目〜1日目〜
長さ(mm)330520915---
材質1砥材:ジルコニア砥粒(Z)●砥粒:セラミック砥粒砥材:アランダム砥粒(A)---
砥材ZCEA---
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト